Philips Pacific LED Gen5

Міцний світильник із можливістю легкого підключення та винятковими характеристиками.

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Pacific LED Gen5 — це інноваційний і найкращий у своєму класі світлодіодний водонепроникний світильник, відзначений за оптимальну продуктивність. Він відповідає високим вимогам сучасних промислових підприємств і галузей зі складними промисловими умовами. Це дуже міцний, компактний і надійний світильник із відмінною якістю світла. Завдяки високому ступеню механічного захисту (IK08), захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з підтвердженою стійкістю до хімічного впливу Pacific LED Gen5 може чудово витримувати суворі умови автомобільної, харчової та важкої промисловості. Але він також добре працює в паркінгах і на складах. Світильники Pacific LED Gen5 забезпечують чудову якість світла без артефактів і однорідне світло; ця лінійка пропонує кілька варіантів оптики та широкий діапазон світловіддачі (до 15 000 лм). Це забезпечує більшу гнучкість у плануванні оптимізованої схеми освітлення. Моделі лінійки також розроблені за принципом замкнутого циклу — це означає, що ці повністю придатні до використання світильники можна модернізувати, щоби подовжити їхній загальний життєвий цикл. Світильники відрізняються швидким і простим установленням, що полегшує здійснення проводки та різних варіантів підключення і монтажу. Крім того, цій лінійці властива приваблива сукупна вартість володіння, енергоефективність і простота обслуговування — з мінімальними збоями в роботі у вимогливих сферах застосування. Лінійка Pacific LED Gen5 стає ще кращою завдяки системній інтеграції з Interact Industry, що відкриває додаткові можливості для оптимізації ефективності, економії енергії, покращеного керування освітленням, продуктивності та безпеки. Це уможливлює відповідність вимогам завтрашнього дня в усіх аспектах. Відкрийте для себе лінійку Pacific LED Gen5. Оптимальна продуктивність для роботи в складних умовах.

Переваги

  • Довгий термін служби гарантує душевний спокій щодо освітлювального обладнання.

  • Підходить для вашої промислової сфери завдяки широкому охопленню, включно із харчовим виробництвом, важкою і хімічною промисловістю, автомобільною промисловістю, критими автостоянками та складськими приміщеннями.

Характеристики

  • Висока енергоефективність і тривалий термін служби: до 160 лм/Вт і термін служби до 100 000 годин (L80).

  • Широкий спектр застосування з великою світлосилою (до 15 000 люменів) і вибором оптики в поєднанні з високоякісними хімічностійкими матеріалами.

Застосування

  • Кухонні приміщення
  • Криті автостоянки
  • Виробництво
  • Склади/розподільчі центри

Попередження та безпека

  • З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й ступеня захисту IP66.

  • Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 uk_UA pdf 1.3 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.6 MB

Вигляд

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Pacific LED Gen5
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB