Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Опис виробу

Waterproof, L700 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925867703
Повний код замовлення: 871951410958200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867703 uk_UA pdf 395.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867703_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
Файли Revit
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT