Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200
Опис виробу
Waterproof, L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Шнур із штекером сумісним з Wieland/Adels 5-полюсний, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, сумісний з Wieland/Adels, Зона 2 й 22
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років