Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, IA9, IP66, IK08

WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800

Опис виробу

Waterproof, L1800 mm, Полікарбонат, Білий, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, Антена InterAct SNS410, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868516
Повний код замовлення: 871951462578500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868516 uk_UA pdf 516.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868516_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868516_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 IES
Файли Revit
WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 910925868516 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 SIA HE WB IA9 PI5 L1800 LDT