Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 62 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08
WT490C 100S/840 PSU HE WB PI5 L1800
Опис виробу
Waterproof, L1800 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 10000 lm, 62 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років