Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800

Опис виробу

Waterproof, L1800 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910925867734
Повний код замовлення: 871951410989600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 txt 8.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867734 uk_UA pdf 402.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867734_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867734_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 IES
Файли Revit
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 910925867734 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 LDT