Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200

Опис виробу

Waterproof, L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 7 полюсів, Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910925867715
Повний код замовлення: 871951410970400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 txt 8.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867715 uk_UA pdf 408.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867715_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867715_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 IES
Файли Revit
WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 910925867715 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200 LDT