Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, TW1
WT490C 64S/840 PSD HE WB TW1 PI5 L1200
Опис виробу
Waterproof, L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 1-фазна
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років