Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1

Опис виробу

Waterproof, L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 1-фазна, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910925867711
Повний код замовлення: 871951410966700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867711 uk_UA pdf 357.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867711_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867711_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 IES
Файли Revit
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 910925867711 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 LDT