Україна - Українська

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення, Прозорий, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800

Опис виробу

Waterproof, L1800 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868281
Повний код замовлення: 871951462346000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868281 uk_UA pdf 400.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-910925868281_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868281_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 IES
Файли Revit
WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 910925868281 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800 LDT