Україна - Українська

Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP66, IK08, TW1

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 3 полюси, Наскрізна проводка, 1-фазна

Код замовлення: 911401893080
Повний код замовлення: 871016336294699

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401893080 uk_UA pdf 246.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401893080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401893080_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 6.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401893080 pdf 624.5 kB