Україна - Українська

Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 3 полюси, Наскрізна проводка, 1-фазна

Код замовлення: 911401892880
Повний код замовлення: 871016336292299

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401892880 uk_UA pdf 243.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401892880_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB