Вологозахищені світильники Philips Ledinaire EcoSet (WT075) є унікальним бездротовим рішенням «підключи та працюй». Це вологозахищене світлодіодне освітлення пропонує простий спосіб досягти більшої економії енергії в порівнянні з системами ввімкнення/вимкнення та забезпечує просте автоматичне освітлення в гаражах. Наша остання інновація дозволяє вологозахищеним світильникам зі світлодіодним освітленням працювати із зовнішнім мікрохвильовим датчиком, що живиться змінним струмом, для виявлення руху та денного світла. Ці додаткові зовнішні датчики освітлення запускають автоматичне регулювання яскравості світильника. Налаштування дуже просте, ваші світильники готові до використання, щойно вони встановлені на стелі. Що ще краще – Ledinaire EcoSet створює відчуття безпеки на паркувальних місцях. Світло залишається приглушеним, коли воно не використовується; забезпечуючи енергозбереження та безпеку для відвідувачів на паркувальних місцях. Безпрограшний варіант.
Підвищене енергозбереження
Хороша якість і простота у використанні
Світловий потік: 4800 лм, 6800 лм, 4000 K
Ефективність: до 135 лм/Вт