Україна - Українська

Philips Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Бездротовий, EcoSet, Симетричний, Матово-білий, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Опис виробу

L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Бездротовий драйвер для EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401802987
Повний код замовлення: 872016975036499

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401802987 uk_UA pdf 491.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401802987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB