Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54
Опис виробу
1200x300 mm, Сталь, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP54 | Захист від накопичення пилу, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель 0,75 м без вилки
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Ні
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років