Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для кожного завдання
Громадські простори та транзитні зони потребують найнадійніших освітлювальних рішень — особливо для паркінгів, офісів, входів, холів, коридорів та сходів. З Philips Ledinaire ви отримуєте чудову надійність та ще більше. Ця популярна лінійка пропонує вибір основних світлодіодних світильників, які можна придбати одразу. Як наша сучасна настінна модель WL070V від Ledinaire, яка підходить для широкого спектра загальних освітлювальних застосувань. І, як і решта лінійки Ledinaire, він розроблений за високими стандартами якості Philips за дуже конкурентною ціною. Доступний, надійний і енергоефективний вибір для монтажу на стіну від провідного бренду у сфері світлодіодів. Крім того, функції MultiLumen і MultiColorTemp пропонують вибір між двома варіантами світлового потоку та трьома температурами світла в одному світильнику. Це полегшує вибір потрібного продукту, дає вам можливість реагувати на вподобання клієнта на місці та означає менше кодів продуктів на складі.
Якість і надійність Philips
Енергозберігаючий світлодіод
Сучасний ненав’язливий дизайн із гвинтовим з’єднанням
Висока ефективність, 100 лм/Вт
Настінним світильником Ledinaire WL070V можна керувати з вулиці, але тільки коли всі кабелі проведено всередині будівлі з максимальною відстанню в 10 метрів.
Для моделей із датчиком руху (MDU):