Україна - Українська

Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Затухання на основі датчика, MDU2, IP65

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH

Опис виробу

D285 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), Програмований датчик руху та освітлення, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401826882
Повний код замовлення: 871951452271899

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401826882 uk_UA pdf 244.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB
Інструкції зі встановлення
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401826882_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401826882_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 840 PSU MDU II WH 911401826882 pdf 620.5 kB