Опис виробу
D285 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси