Philips Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Затухання на основі датчика, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), Програмований датчик руху та освітлення, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Матово-білий, Симетричний 110⁰, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Гарантійний період
- 5 років