Україна - Українська

Philips Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini

Компактне та стійке настінне кріплення з елегантним, витонченим дизайном

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

GreenSpace Evo Mini Wallmount — це екологічно чистий настінний світильник з елегантним та витонченим дизайном. Завдяки цьому настінне кріплення є ідеальним вибором для готельного бізнесу та магазинів одягу. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить настінне кріплення GreenSpace Evo Mini екологічним вибором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

  • Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію

  • Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent

Характеристики

  • Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

  • Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності

Застосування

  • Магазини одягу
  • Готелі
  • Житлові будинки

Попередження та безпека

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini uk_UA pdf 492.8 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

Family-IES-Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini
Кілька об‘єктів