Опис виробу
Полікарбонат, Чорний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, з дуже широким світловим променем >80 градусів, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси