Україна - Українська

Philips Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси

Код замовлення: 910505104911
Повний код замовлення: 872016983800000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104911 uk_UA pdf 774.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104911_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104911_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT