Україна - Українська

Philips Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482

Опис виробу

Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, з дуже широким світловим променем >80 градусів, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси

Код замовлення: 910505104909
Повний код замовлення: 872016983798000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104909 uk_UA pdf 641.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104909_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104909_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482 LDT