Philips Настінне кріплення GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482
Опис виробу
Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років