Опис виробу
Indoor sports luminaire, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 35° матовий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів