Опис виробу
Indoor sports luminaire, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів