Україна - Українська

Philips СпортКонтроль, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 35° матовий, Білий, BP

BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR

Опис виробу

Indoor sports luminaire, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 35° матовий, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Освітлення, стійке до ударів м'ячем, Клас безпеки I, 2 вставних з’єднувача на 5 полюсів

Код замовлення: 910505103780
Повний код замовлення: 872016961808400

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103780 uk_UA pdf 272.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103780_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103780_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ies 8.5 kB
LDT
LDT File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ldt 9.5 kB