Україна - Українська

Philips Maxos fusion

Гарантія продуктивності, планування наперед

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Maxos Fusion — це адаптивна система магістральних світлодіодних світильників, яка забезпечує відмінну якість світла, водночас зменшуючи витрати електроенергії більш ніж вдвічі як порівняти з флуоресцентними лампами. Для роздрібної торгівлі асортимент лінійних панелей, нелінійних модулів і точкових світильників можна легко інтегрувати в магістральну систему, щоб ваші товари сяяли й виділялися. Для промислового застосування основна увага приділяється зменшенню витрат на встановлення та обслуговування шляхом використання меншої кількості лінійних панелей. Завдяки зручній конфігурації електричної проводки (до 13 дротів), гнучким можливостям розташування світильників і інтеграції з іншими сервісами/обладнанням сторонніх виробників, ця система дає змогу уникнути безладу на стелі. Його також можна легко переналаштувати, щоб врахувати майбутні зміни планування. Інфраструктура дозволяє інтегрувати датчики для збору даних, що дає вам можливість використовувати детальну інформацію для підтримки вашого бізнесу.

Переваги

  • Свобода (пере)розташування дає вам змогу спрямовувати світло в потрібному напрямку

  • Лінійка світильників для створення необхідної атмосфери; широка різноманітність форм променю для різноманітних застосувань

Характеристики

  • Магістральна система освітлювання, що містить 13-дротовий шинопровід

  • Висока рівномірність розподілу світла без артефактів

Застосування

  • (Продовольчі) крамниці
  • Промислові зали/зони
  • Склади/розподільчі центри

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Maxos fusion uk_UA pdf 228.7 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 610.2 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 616.0 kB
Брошура
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Вигляд

Family-Photographs-Maxos fusion
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Файли Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Файли Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Програмні модулі

Family-IES-Maxos fusion
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB