Україна - Українська

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1257 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Текстурований, Білий, IP54

LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE

Опис виробу

Trunking light unit, L1257 mm, Сталь, Білий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Широкий промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP54 | Захист від накопичення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів

Код замовлення: 910925870780
Повний код замовлення: 872016988935400

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE txt 7.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925870780 uk_UA pdf 345.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925870780_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925870780_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Файли Revit
LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870780 ZIP
Dialux
ULD File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE LDT