Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, Білий, IP20

LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH

Опис виробу

L1130 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 910925870120
Повний код замовлення: 872016947446800

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925870120 uk_UA pdf 305.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-910925870120_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925870120_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH IES
Файли Revit
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH 910925870120 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH LDT