Опис виробу
Pendant with recessed base, Полікарбонат, Білий, Підвісний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки