Опис виробу
Pendant with recessed base, Полікарбонат, Чорний, Підвісний, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки