Україна - Українська

Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Опис виробу

Pendant with recessed base, Полікарбонат, Чорний, Підвісний, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, з дуже широким світловим променем >80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104947
Повний код замовлення: 872016983836900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104947 uk_UA pdf 374.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104947_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Файли Revit
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT