Україна - Українська

Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Опис виробу

Pendant with recessed base, Полікарбонат, Білий, Підвісний, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104943
Повний код замовлення: 872016983832100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104943 uk_UA pdf 256.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104943_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104943_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Файли Revit
PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104943 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT