Опис виробу
Pendant, Полікарбонат, Чорний, Підвісний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки