Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH

Опис виробу

Pendant, Полікарбонат, Білий, Підвісний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104939
Повний код замовлення: 872016983828400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104939 uk_UA pdf 257.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104939_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104939_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH IES
Файли Revit
PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH 910505104939 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH LDT