Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK

Опис виробу

Pendant, Полікарбонат, Чорний, Підвісний, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, з дуже широким світловим променем >80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104938
Повний код замовлення: 872016983827700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104938 uk_UA pdf 375.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104938_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104938_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK IES
Файли Revit
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK 910505104938 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK LDT