Philips FlexBlend, Suspended

FlexBlend прокладає шлях до ефективних і гнучких мебльованих офісних приміщень

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips FlexBlend — привабливе сімейство накладних і підвісних світильників, поряд з вбудованими світильниками Flexblend. Лінійка світильників дозволяє власникам будівель удосконалювати свої операції з освітлення, пропонуючи офісне освітлення з окупністю інвестицій менше 3-4 років. FlexBlend забезпечує необхідну гнучкість завдяки адаптованості конструкції. Це дозволяє легко встановити світильники на місці в будь-який момент. Навіть якщо сьогодні світильник підвішений, завтра можна буде адаптувати для поверхневого монтажу на об'єкті. І навпаки. Лінійка накладних і підвісних світильників підходить для різних офісних приміщень, таких як офіс відкритого планування, коридори, приймальні або конференц-зали. FlexBlend пропонується в обох лінійках та окремо, з використанням одного й того ж освітлювального модуля. Це дає користувачам можливість використовувати FlexBlend як окремий зараз, а завтра як поточний. Контролер вбудований у світильник. Оскільки технології швидко змінюються, очікується, що ідеальне освітлювальне рішення буде включати інновації, які можуть допомогти в подальшій оптимізації операцій. Тому FlexBlend підтримує всі доступні можливості підключення та можливості готовності до майбутнього. Як світильник System Ready його можна поєднувати з системами керування освітленням, такими як Philips SpaceWise, а також з програмними системами освітлення, такими як дротові Interact Office (PoE) та бездротові Interact Office, а також з існуючими та майбутніми інноваційними датчиками. Таким чином, лінійка світильників готова до майбутнього і може поставлятися без системних компонентів, а на наступному етапі — для модернізації на місцях. Приваблива можливість для нових установок та ремонту.

Переваги

  • Повернення інвестицій менше 3 років

  • Гнучкий офіс — із гнучкістю застосування для вибору світильників для багатьох офісних приміщень

Характеристики

  • Повна офісна відповідність (UGR <19, L65< 3000 кд/см), рівень освітленості відповідно до вимог офісних програм

  • Однорідне освітлення

Застосування

  • Офіси
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води – IPX0 (незахищений), тому наполегливо рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідним чином перевіреному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips чи Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet FlexBlend, Suspended uk_UA pdf 683.5 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 550.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-FlexBlend, Suspended
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-FlexBlend, Suspended
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB