Україна - Українська

Philips FlexBlend, Suspended, 36 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Опис виробу

1200x200 mm; H73 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Подвійний трикутний комплект для підвішування, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 4800 lm, 36 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910925867130
Повний код замовлення: 871951410391700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867130 uk_UA pdf 547.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867130_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867130_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Файли Revit
SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH 910925867130 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT