Philips KeyLine, Suspended

Гнучка лінійна система освітлення

Вироби

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
910505103701
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
910925868303
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH
910925868351
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
910925868352
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU
910925868353
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH
910925868354
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK
910925868355
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU
910925868356

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Сьогодні багато власників офісів і дизайнерів офісного освітлення віддають перевагу лініям світла. Причина проста. Системи лінійного освітлення відрізняються не лише мінімалістичним дизайном, але й широким вибором варіантів зі зручним монтажем. Короткі або довгі лінії та світильники, автономні світильники, різна оптика, в тому числі асиметрична, різні форми і навіть різноманітні кольори; все можливо. А з KeyLine усі ці переваги доступні за конкурентоспроможною ціною, але при цьому відповідають нормам офісного освітлення. KeyLine – це чудовий асортимент лінійних світильників із компактним, мінімалістичним дизайном і високою світлосилою для організації найяскравішого освітлення в офісних просторах. Але завдяки зручному низькому рівню відблисків він також приємний для ока та відповідає UGR19. Це робить KeyLine ідеальним для лінійного застосування, а також для автономних підвісних або накладних світильників (аксесуари замовляються окремо). Асортимент, який пропонує максимальну гнучкість і необмежені можливості. Гнучкість дизайну світильників KeyLine представлена різним варіантами довжини, кольорів і світлосили, зокрема пропонуються світильники з кутовою формою та прямими лініями. Світильники відрізняються економічністю до 142 лм/Вт, а також можливістю модернізації для бездротового підключення та керування. Приваблива ціна KeyLine робить це рішення дуже вигідним і забезпечує чудову загальну вартість володіння.

Переваги

  • Підходить для використання в офісних приміщеннях

  • Чудова сукупна вартість володіння

Характеристики

  • Комфортне світло з низьким рівнем відблисків: весь асортимент відповідає стандарту <UGR 19

  • Висока світлосила, до 4000 лм для варіанта 1,2 м

Застосування

  • Офіси
  • Крамниці
  • Навчальні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту світильників KeyLine від впливу води — IP20 (незахищений). Рекомендується встановлювати світильник лише у відповідному середовищі.

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія в такому разі не застосовується і втрачає чинність.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet KeyLine, Suspended uk_UA pdf 1.7 MB
Інструкції зі встановлення
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Вигляд

Family-Photographs-KeyLine, Suspended
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-KeyLine, Suspended
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB