Philips KeyLine, Suspended, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
Опис виробу
L1200 mm; H70 mm, Алюмінієвий, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Асиметричний кут променю, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років