Philips KeyLine, Suspended, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Опис виробу

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868389
Повний код замовлення: 871951462453500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 5.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868389 uk_UA pdf 506.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868389_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868389_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Файли Revit
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH 910925868389 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT