Philips KeyLine, Suspended, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH

Опис виробу

L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868383
Повний код замовлення: 871951462447400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH txt 5.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868383 uk_UA pdf 470.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868383_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868383_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH IES
Файли Revit
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH 910925868383 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH LDT