Philips KeyLine, Suspended, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH
Опис виробу
L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років