Philips KeyLine, Suspended, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Опис виробу

L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Алюміній, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 910925868376
Повний код замовлення: 871951462440500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 5.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868376 uk_UA pdf 470.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868376_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868376_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Файли Revit
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT