Опис виробу
L1200 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси