Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Опис виробу

L1200 mm; H70 mm, Алюміній, Алюміній, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 910925868368
Повний код замовлення: 871951462432000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU txt 5.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925868368 uk_UA pdf 470.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925868368_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925868368_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU IES
Файли Revit
SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU 910925868368 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU LDT