Україна - Українська

Philips TrueLine, recessed

Вбудований світильник Philips TrueLine: справжня лінія світла

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Архітекторам потрібне освітлювальне рішення, яке відповідає архітектурі інтер'єру простору, який вони вдосконалюють. Вони хочуть світлову лінію з елегантними пропорціями та високим рівнем освітлення, яка пропонує максимальну свободу дизайну. Philips TrueLine — це гнучкий лінійний світильник для офісних приміщень, який забезпечує відмінну якість освітлення з перспективою на майбутнє. Спеціалістам потрібні світильники, які економлять енергію та водночас забезпечують належний рівень освітлення. Вбудований світильник TrueLine відповідає обом цим вимогам. Він не лише відповідає стандарту WELL Building Standard для освітлення, але й має рейтинг UGR<19, що відповідає всім офісним нормам (OC). Світильник TrueLine також доступний у підвісному й накладному варіантах. Усі світильники цього сімейства доступні в різних довжинах, формах, кольорах і світлових потоках. Це пропонує максимальну гнучкість дизайну та необмежені можливості. Світильники TrueLine також є екологічними й мають високу ефективність до 174 лм/Вт із можливістю оновлення до бездротового підключення й керування, що робить їх чудовим вибором у довгостроковій перспективі.

Переваги

  • Найрівномірніший вихідний отвір

  • Лінійний світильник із надзвичайно високою ефективністю

Характеристики

  • Рівномірне освітлення з відмінним контролем засліплення (UGR<19, L65<3000 кд/м2)

  • Найкраща у своєму класі ефективність до 174 лм/Вт з нашою надвисокоефективною пропозицією

Застосування

  • Загальне освітлення для офісних будівель середнього й високого класу

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води – IPX0 (незахищений), тому наполегливо рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідним чином перевіреному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips чи Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet TrueLine, recessed uk_UA pdf 375.7 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 620.6 kB

Вигляд

Family-Photographs-TrueLine, recessed
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Програмні модулі

Family-IES-TrueLine, recessed
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB