Україна - Українська

Philips TrueLine, recessed, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV

Опис виробу

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Широкий промінь, Структурована оптика, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910505103104
Повний код замовлення: 871951497146200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV txt 9.4 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103104 uk_UA pdf 421.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103104_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103104_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV IES
Файли Revit
RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV 910505103104 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV LDT