Philips PowerBalance gen2

PowerBalance Gen2: стійка продуктивність

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Під час вибору освітлення офісних приміщень із використанням світлодіодних світильників зазвичай звертають увагу на стабільність роботи систем освітлення за умови окупності вкладень у такі системи. Водночас система повинна відповідати нормам щодо освітлення в офісі, щоб забезпечувати комфортні умови для роботи. Philips PowerBalance Gen2 — це найбільш енергоефективний світлодіодний світильник Philips, що відповідає вимогам до офісного освітлення. Цей офісний світильник, розроблений відповідно до норм циркулярної економіки та забезпечення хорошого самопочуття, також враховує можливість модернізації в майбутньому. Висока ефективність (CRI >90), функції модернізації, тривалий термін служби, ремонтопридатність і можливість вторинної переробки роблять PowerBalance Gen2 по-справжньому екологічним рішенням, що забезпечує значне зниження операційних витрат, відмінну окупність, відповідність потребам бізнесу й вимогам ринку. Конструкція Gen2 в новітній лінійці PowerBalance дала нам змогу створити низку універсальних модульних і частково модульних світильників. Ці світлодіодні світильники можна легко встановити на стелі з відкритим або закритим Т-подібним профілем, на стелях із гіпсокартону та на стелях із підвісною системою Bandraster. PowerBalance є рішенням із чудовими характеристиками освітлення в поєднанні з найкращими у своєму класі можливостями підключення через Interact Pro, розробленим відповідно до норм циркулярної економіки та забезпечення хорошого самопочуття, — усе це поєднується зі стійким підходом до високопродуктивного офісного освітлення.

Переваги

  • Надзвичайно ефективний світлодіодний світильник до 174 лм/Вт

  • Відповідає нормам для офісних приміщень

Характеристики

  • Найкраща у класі ефективність — до 174 лм/Вт — відповідає критеріям екологічного будівництва та субсидування енергозбереження

  • 3000 K, 4000 K, варіант із регульованим білим кольором Tunable White із CRI >90

Застосування

  • Офіси
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води — IP20 (не захищений), тому рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 uk_UA pdf 324.8 kB
Інструкції зі встановлення
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.0 MB

Вигляд

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Кілька об‘єктів - Visuals
Файли Revit
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Програмні модулі

Family-IES-PowerBalance gen2
Кілька об‘єктів - Software Plugins
Колекція файлів IES для сімейства продуктів
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB